(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型中空スペーサー(Hタイプ) ステンレス HUシリーズ【10個入り】

丸型中空スペーサー(Hタイプ) ステンレス HUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,072円
税込価格
1,179円

【特長】HUシリーズ(10個入り)の丸型中空スペーサー(Hタイプ)ステンレス製...

詳細情報を確認する

型番

4-133-08 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
スペーサ形状
ネジサイズ
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-133-08

基板用・丸型
メス-メス
M4
10
1袋(10個入)

1パック

10個入り

1,072( 1,179円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
HUシリーズ(10個入り)の丸型中空スペーサー(Hタイプ)ステンレス製です。
用途に合わせてご発注ください。
ネジ径をご確認の上発注下さい。
【ネジ径】M3/M4/M5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型中空スペーサー(Hタイプ) ステンレス HUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました