(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-9496-06
自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SGシリーズ ジザイキャスター(プレートガタ・ケイカジュウヨウ)

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SGシリーズ 3-9496-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・軽荷重用として運搬台車、一般産業用に適しています。

詳細情報を確認する

Loading...

3-9496-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
キャスター材質
キャスターサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9496-06

70(71.4kgf)
ウレタン
Φ75

4個

1,330( 1,463円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重用として運搬台車、一般産業用に適しています。

Loading...

3-9496-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SGシリーズの型番3-9496-06のページです。
型番3-9496-06に関する仕様情報を記載しております。

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-9496-03
3-9496-04
3-9496-05
3-9496-07
3-9496-08
3-9496-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容荷重
(daN)
キャスター材質 キャスターサイズ
(mm)

1,160円

( 1,276円 )
4個 -

7日目

60(61.2kgf)ウレタンΦ50

1,000円

( 1,100円 )
4個 -

7日目

60(61.2kgf)ゴムΦ75

800円

( 880円 )
4個 -

8日目

80(81.6kgf)ナイロンΦ75

1,390円

( 1,529円 )
4個 -

7日目

50(51.0kgf)ゴムΦ100

1,090円

( 1,199円 )
4個 -

7日目

60(61.2kgf)ナイロンΦ100

1,690円

( 1,859円 )
4個 -

7日目

60(61.2kgf)ウレタンΦ100

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました