(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングワッシャー ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-382-07
スプリングワッシャー ステンレス【60~300個入り】 スプリングワッシャー ステンレス 300ホンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト スプリングワッシャー ステンレス。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス

型番

3-382-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-382-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-382-07

M4

1パック

300個入り

600( 660円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト スプリングワッシャー ステンレス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングワッシャー ステンレスの型番3-382-07のページです。
型番3-382-07に関する仕様情報を記載しております。

スプリングワッシャー ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-382-09
3-382-10
3-382-12
3-382-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径

770円

( 847円 )

300個入り

1パック -

1日目

M5

710円

( 781円 )

150個入り

1パック -

1日目

M6

850円

( 935円 )

100個入り

1パック -

1日目

M8

900円

( 990円 )

60個入り

1パック -

1日目

M10

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました