(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) Gシリーズ

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
470円 ~ 520円
税込価格
517円 ~ 572円

【特長】・軽荷重用として運搬台車、一般産業用に適しています。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
許容荷重(daN)
キャスター材質
キャスターサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~35.00
30(30.6kgf)
ゴム
Φ50

4個

470( 517円 )

1日目

35.01~80.00
38(38.8kgf)
ウレタン
Φ50

4個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重用として運搬台車、一般産業用に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在キャスター(プレート型・軽荷重用) Gシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました