(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-9715-04
キャスター(ねじ込み型) M16×40 STシリーズ キャスター(ネジコミガタ)

キャスター(ねじ込み型) M16×40 STシリーズ 3-9715-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】STシリーズ、ねじ込み型のキャスターです。キャスター仕様を様々ご用意し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    その他
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 金属材質詳細:
    三価ユニクロ仕上
  • ネジサイズ:
    M16×(長さ)40mm(ピッチ2)

Loading...

3-9715-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
キャスタタイプ
許容荷重(daN)
キャスター材質
キャスターサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9715-04

ねじ込み式
50(51.0kgf)
ゴム(ストッパー付)
Φ50

4個

1,170( 1,287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
STシリーズ、ねじ込み型のキャスターです。
キャスター仕様を様々ご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。

Loading...

3-9715-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(ねじ込み型) M16×40 STシリーズの型番3-9715-04のページです。
型番3-9715-04に関する仕様情報を記載しております。

キャスター(ねじ込み型) M16×40 STシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-9715-01
3-9715-02
3-9715-06
3-9716-01
3-9716-02
3-9716-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 許容荷重
(daN)
キャスター材質 キャスターサイズ
(mm)

940円

( 1,034円 )
4個 -

7日目

ねじ込み式50(51.0kgf)ゴム(ストッパー無)Φ50

790円

( 869円 )
4個 -

7日目

ねじ込み式60(61.2kgf)ナイロン(ストッパー無)Φ50

1,217円

( 1,339円 )
4個 あり

9日目

ねじ込み式60(61.2kgf)ウレタン(ストッパー付)Φ50

1,160円

( 1,276円 )
4個 -

7日目

ねじ込み式60(61.2kgf)ゴム(ストッパー無)Φ75

940円

( 1,034円 )
4個 -

7日目

ねじ込み式80(81.6kgf)ナイロン(ストッパー無)Φ75

1,460円

( 1,606円 )
4個 -

7日目

ねじ込み式70(71.4kgf)ウレタン(ストッパー無)Φ75

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました