(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型スペーサー EOシリーズ

丸型スペーサー EOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

アズワン クリーン環境用設備 丸型スペーサー EOシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 材質:

型番

3-9748-07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
スペーサ形状
ネジサイズ
L1サイズ(mm)
L2サイズ(mm)
L3サイズ(mm)
ΦDサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9748-07

基板用・丸型
メス-オス
M4
100
10
12
8

1個

190( 209円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 丸型スペーサー EOシリーズ。

3-9748-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型スペーサー EOシリーズの型番3-9748-07のページです。
型番3-9748-07に関する仕様情報を記載しております。

丸型スペーサー EOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました