(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニグリップ JGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-7190-17
ミニグリップ JGシリーズ【100個入り】 ミニグリップ(R)280X200X0.04mm ミドリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

【特長】カラー分類により誤認予防に役立ちます。【材質】PP(ポリプロピレン)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.04
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1袋(100枚入)

型番

0-7190-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

0-7190-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-7190-17

280×200
1袋(100枚入)

1パック

100個入り

1,549( 1,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カラー分類により誤認予防に役立ちます。
【材質】PP(ポリプロピレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグリップ JGシリーズの型番0-7190-17のページです。
型番0-7190-17に関する仕様情報を記載しております。

ミニグリップ JGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0-7190-16
0-7190-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
内容量

1,209円

( 1,330円 )

100個入り

1パック あり

1日目

240×170-

1,899円

( 2,089円 )

100個入り

1パック あり

1日目

340×240-

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました