(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット KXRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロボット KXRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,999円 ~ 34,799円
税込価格
4,399円 ~ 38,279円

【特長】・ドライバーによるビス止め作業だけで組み上げることが可能です・人間同様...

詳細情報を確認する

  • ソフトウェア動作環境(対応OS):
    Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10

(i)ご注意

  • 画像はロボット KXRシリーズ ヒューマノイド型Ver.2 03148(3-9317-01)です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

3-9317-02 アーム型Ver.2

3-9317-02 アーム型Ver.2

3-9317-03 ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ

3-9317-03 ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
容量
重量
セル数
バッテリー端子
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×175×450
アーム型Ver.2
-
約510g
-
-
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル

1個

34,799( 38,279円 )

1日目

48×32.5×22
ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ
800mAh
78g
6セル(7.2V)
VHタイプコネクタ(2ピン)
-

1個

3,999( 4,399円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーによるビス止め作業だけで組み上げることが可能です
・人間同様に足を上げて歩くリアルな動作を標準仕様としています(ヒューマノイド型)
・アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます(アーム型)
・付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます

(i)ご注意

  • 画像はロボット KXRシリーズ ヒューマノイド型Ver.2 03148(3-9317-01)です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロボット KXRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました