(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TECHCON Techcon TEニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TE720150PK
TECHCON Techcon TEニードル【50個入り】 TEニードル 20ゲージ ピンク 1.5インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,996円
税込単価
10,996円

【特長】・TEシリーズプレミアディスペンシングニードルは、シリンジへの取り付け...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TE720150PK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
材質
長さ(m)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
色詳細
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE720150PK

ピンク
オプション
ステンレス・PE
-
0.61
43.000
162-4157
38.1

1パック

50個入り

9,996( 10,996円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TEシリーズプレミアディスペンシングニードルは、シリンジへの取り付けを確実にするための2条ポリプロピレンハブを備えたステンレススチールカニューレで構成されています。
【用途】
・消耗品の交換に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TECHCON Techcon TEニードルの型番TE720150PKのページです。
型番TE720150PKに関する仕様情報を記載しております。

TECHCON Techcon TEニードルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TE718100PK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他 材質 長さ(m) 内径(mm) 質量(g) トラスココード 色詳細 長さ(mm)

6,688円

( 7,357円 )

50個入り

1パック あり

5日目

グリーンオプションステンレス・PE-0.8439.000162-4202-25.4

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました