(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロンソフトマット #6 (屋外用マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロンソフトマット #6 (屋外用マット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,234円
税込単価
18,957円

【商品仕様】・素材に抗菌抗カビ剤を配合しています。・落とした砂やホコリはマット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ベージュ
  • JANコード:
    4903180409440
  • トラスココード:
    736-7660
  • 質量(g):
    1300
  • 材質1:
    PVC
  • 厚さ(mm):
    14
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    600
  • OP(色記号):
    BE
  • 注意事項:
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
  • 内容量:
    1枚

型番

F-129-6-BE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-129-6-BE

1枚

1個

17,234( 18,957円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・素材に抗菌抗カビ剤を配合しています。
・落とした砂やホコリはマット表面には残しません。
・ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用しています。
【用途】
・屋外用泥落としマット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロンソフトマット #6 (屋外用マット)の型番F-129-6-BEのページです。
型番F-129-6-BEに関する仕様情報を記載しております。

ロンソフトマット #6 (屋外用マット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました