(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オタフク滑車 シャックル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1031364
オタフク滑車 シャックル式 オタフクカッシャ シャックルシキ (F) 100X1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,654円
税込単価
8,419円

【商品仕様】・オタフク滑車 SB型シャックル式1車です。・鍛造シーブ・使用荷重...

詳細情報を確認する

型番

1031364 解除

Loading...

商品情報を表示

1031364 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
基本使用荷重(t)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1031364

4562156823545
178-4823
1700
1
75

4個

7,654( 8,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オタフク滑車 SB型シャックル式1車です。
・鍛造シーブ
・使用荷重:500,1000,1500kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オタフク滑車 シャックル式の型番1031364のページです。
型番1031364に関する仕様情報を記載しております。

オタフク滑車 シャックル式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1031356
1031372
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 基本使用荷重(t) D(mm)

5,671円

( 6,238円 )
4個 あり

5日目

4562156823538178-480110000.560

11,246円

( 12,371円 )
1個 あり

6日目

4562156823552178-47463200.01.5100

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました