(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒッパラー LPY2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LPY2-0.8T
ヒッパラー LPY2 ヒッパラー LPY2-0.8t

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,081円
税込単価
26,489円

【特長】・強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。・ふところの深いフックで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

LPY2-0.8T 解除

Loading...

商品情報を表示

LPY2-0.8T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPY2-0.8T

0.8
6000.0
178-4783
4562156829585

1個

24,081( 26,489円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。
・ふところの深いフックで作業効率がアップします。
・乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります
・軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
【用途】
・土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒッパラー LPY2の型番LPY2-0.8Tのページです。
型番LPY2-0.8Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
LPY2-1.6T
LPY2-1T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用荷重
(t)
質量(g) トラスココード JANコード

32,287円

( 35,516円 )
1個 あり

6日目

1.610000.0178-47944562156829608

25,420円

( 27,962円 )
1個 あり

6日目

16200.0178-47514562156829592

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました