(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HHK-MS
ハンガーフック ハンガーフック チュウショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【商品仕様】・大洋製器工業のハンガーフックです。・使用荷重により2タイプござい...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

HHK-MS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
許容荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHK-MS

0.4
400
4560160301981
178-4785
170.0

8個

741( 815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大洋製器工業のハンガーフックです。
・使用荷重により2タイプございます。
・呼び:HHK-L「大」/HHK-MS「小~中」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンガーフックの型番HHK-MSのページです。
型番HHK-MSに関する仕様情報を記載しております。

ハンガーフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HHK-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
許容荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,094円

( 1,203円 )
8個 あり

4日目

0.55004560160301998178-6304230.0

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました