(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/O 6×7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOWR2X10G
アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/O 6×7 アウト ワイヤロープ G/O 6X7 2X10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

大洋製器工業 ワイヤロープスリング アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/...

詳細情報を確認する

型番

TOWR2X10G 解除

Loading...

商品情報を表示

TOWR2X10G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOWR2X10G

10
4560160300649
178-4755
160
2

4個

538( 592円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大洋製器工業 ワイヤロープスリング アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/O 6×7。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/O 6×7の型番TOWR2X10Gのページです。
型番TOWR2X10Gに関する仕様情報を記載しております。

アウト ワイヤロープ(JIS規格外) G/O 6×7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TOWR2X20G
TOWR2X30G
TOWR3X10G
TOWR3X20G
TOWR3X30G
TOWR3X50G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) ワイヤ径
(mm)

1,012円

( 1,113円 )
4個 あり

6日目

204560160300656178-48273202

1,451円

( 1,596円 )
4個 あり

4日目

304560160300663178-47614802

711円

( 782円 )
4個 あり

5日目

104560160300700178-48263103

1,547円

( 1,702円 )
4個 あり

5日目

204560160300717178-47816203

1,942円

( 2,136円 )
4個 あり

4日目

304560160300724178-47889303

3,097円

( 3,407円 )
4個 あり

4日目

504560160300731178-480015503

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました