(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,688円 7,035円
税込単価
8,457円 7,739円

【特長】・ビニールコートワイヤーロープは、メッキワイヤーロープに良品質の合成樹...

詳細情報を確認する

  • 全長(m):
    200
  • JANコード:
    4560160305422
  • トラスココード:
    178-4832
  • 質量(g):
    4000.0

型番

3001819 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3001819

4個

7,688円

7,035

( 7,739円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールコートワイヤーロープは、メッキワイヤーロープに良品質の合成樹脂被覆をした二重防錆加工による完全防水控え策用ワイヤーロープです
・三、アルカリ、海水等による防食防止に効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラムの型番3001819のページです。
型番3001819に関する仕様情報を記載しております。

被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました