(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:539803
レジンアンカーFEB RM2【5~10個入り】 レジンアンカーFEB RM2 24カイテン・ダゲキシキ

レジンアンカーFEB RM2 539803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,682円
税込単価
4,050円

【特長】・ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。・スチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。
  • 有効期限は製造日より36ヶ月になります。

Loading...

539803 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
外径
引張最大荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ドリル径(異形棒鋼)(mm)
使用ボルト(異形棒鋼)
短期許容引張荷重(kN)
長期許容引張荷重(kN)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
539803

539803

190
23.0mm
283.6
210
4048962271829
730.000
147-0593
28.0
M24
64.9
34.6
64
1箱(5本)

1パック

5個入り

3,682( 4,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
・スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
・VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
・水中施工が可能です。
・早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
【用途】
・耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置。
・普通コンクリート・緻密な自然石
【材質】
・ビニルエステル樹脂

(i)ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。
  • 有効期限は製造日より36ヶ月になります。

カタログ

 

539803で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジンアンカーFEB RM2の型番539803のページです。
型番539803に関する仕様情報を記載しております。

レジンアンカーFEB RM2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
539797
539798
539802
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
外径 引張最大荷重(kN) 穿孔深さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード ドリル径(異形棒鋼)
(mm)
使用ボルト(異形棒鋼) 短期許容引張荷重
(kN)
長期許容引張荷重
(kN)
容量
(ml)
内容量

1,959円

( 2,155円 )

10個入り

1パック あり

1日目

9010.5mm65.1904048962271768154.000147-537012.0M1012.56.25.81箱(10本)

1,956円

( 2,152円 )

10個入り

1パック あり

1日目

9712.5mm90.31104048962271775226.000147-532914.0M1218.59.29.91箱(10本)

5,375円

( 5,913円 )

10個入り

1パック あり

1日目

16023.0mm259.81704048962271812616.000147-377525.0M2046.023.0521箱(10本)

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました