(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J8127
目地材用マスキングテープ No7280【1~8個入り】 メジザイヨウマスキングテープNO7280 18x18

目地材用マスキングテープ No7280 J8127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114円
税込単価
125円

【特長】・テープのカール、蛇行が少なく、ラインがきれいに仕上がります。・基材強...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1

Loading...

J8127 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J8127

ブルー系 / ブラック
18
4904140881276
159-0735
28.000
基材:和紙
粘着剤:ゴム系

1個

114( 125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープのカール、蛇行が少なく、ラインがきれいに仕上がります。
・基材強度に優れ、はがす際、基材の切れがほとんどありません。
・巻き戻しが軽く、作業性に優れ、のり残りはほとんどありません。
【用途】
・浴室、サッシなどへの目地材のマスキングに。
【材質】
・基材:和紙
・粘着剤:ゴム系

Loading...

J8127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目地材用マスキングテープ No7280の型番J8127のページです。
型番J8127に関する仕様情報を記載しております。

目地材用マスキングテープ No7280のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J8126
J8128
J8129
J8130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

92円

( 101円 )
1個 あり

5日目

ブラック / ブルー系154904140881269158-603924.000基材:和紙粘着剤:ゴム系

150円

( 165円 )
1個 あり

5日目

ブラック / ブルー系244904140881283158-287338.000基材:和紙粘着剤:ゴム系

746円

( 821円 )

8個入り

1パック あり

1日目

ブルー系154904140881290137-1731190--

782円

( 860円 )

7個入り

1パック あり

1日目

ブルー系184904140881306137-1732247.000--

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました