(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:321WC1-50
ハイクラフトテープ 321WC ハイクラフトテープ321WCアカ-50 50mmX50m

ハイクラフトテープ 321WC 321WC1-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
529円
税込単価
582円

【特長】・テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.46N/10mm
  • 引張強度:
    56.3N/10mm
  • 質量(g):
    360
  • 支持体:
    基材:クラフト紙

型番

321WC1-50 解除

Loading...

321WC1-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.13レッド系
粘着剤ゴム系粘着力3.46N/10mm
引張強度56.3N/10mmJANコード4987167094331
トラスココード205-1329質量(g)360
支持体基材:クラフト紙 - -

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

321WC1-50

レッド系
4987167094331
205-1329

1個

529( 582円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りが出来ます。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。
・色による識別包装など
【材質】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイクラフトテープ 321WCの型番321WC1-50のページです。
型番321WC1-50に関する仕様情報を記載しております。

ハイクラフトテープ 321WCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
321WC2-50
321WC3-50
321WC4-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

529円

( 582円 )
1個 あり

1日目

イエロー系4987167094348205-1317

529円

( 582円 )
1個 あり

4日目

グリーン系4987167094355205-1302

619円

( 681円 )
1個 あり

1日目

ブルー系4987167094362205-1291
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト