(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイクラフトテープ 321

ハイクラフトテープ 321

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
581円
税込単価
639円

【特長】・テープの背面が滑りにくいので荷崩れしにくく、字が書け(油性インキ)、...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 粘着力:
    3.46N/10mm
  • 引張強度:
    56.3N/10mm
  • 色詳細:
    黄土

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着剤
JANコード
トラスココード
質量(g)
支持体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

321-60

60
ゴム系
4987167093808
205-1300
378.000
基材:クラフト紙

1個

581( 639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの背面が滑りにくいので荷崩れしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りが出来ます。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。

321-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイクラフトテープ 321の型番321-60のページです。
型番321-60に関する仕様情報を記載しております。

ハイクラフトテープ 321のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
321-38
321-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
粘着剤 JANコード トラスココード 質量(g) 支持体

373円

( 410円 )
1個 あり

2日目

38-4987167093785205-1323274.000-

634円

( 697円 )
1個 あり

1日目

75-4987167093815205-1312540.000-

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました