(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス ワーカーズハーネス ブルー(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WKSN-10B-HB-M
フルハーネス ワーカーズハーネス ブルー(墜落制止用器具) ワーカーズハーネスM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,752円
税込単価
14,027円

【特長】・ランヤード付オールラウンドハーネスです・リーズナブルでありながら必要...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブルー
  • フック口開き(mm):
    51
  • ベルト幅(mm):
    45
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1700
  • ランヤード寸法幅(mm):
    10
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • ランヤード:
    タイプ1
  • 腿バックル:
    プレート

型番

WKSN-10B-HB-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

WKSN-10B-HB-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKSN-10B-HB-M

M
4510620807034
160-5559
1370

1個

12,752( 14,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤード付オールラウンドハーネスです
・リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです
・簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ワーカーズハーネス ブルー(墜落制止用器具)の型番WKSN-10B-HB-Mのページです。
型番WKSN-10B-HB-Mに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス ワーカーズハーネス ブルー(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKSN-10B-HB-L
WKSN-10B-HB-LL
WKSN-10B-HB-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

14,725円

( 16,198円 )
1個 あり

1日目

L4510620807041160-55601370

13,053円

( 14,358円 )
1個 あり

1日目

LL4510620812816195-19781430

14,125円

( 15,538円 )
1個 あり

1日目

S4510620807027160-55581370

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました