(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
10,481円 ~ 12,563円
税込価格
11,529円 ~ 13,819円

【特長】・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    1120
  • 材質1:
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質2:
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質3:
    ランヤード:アラミド芯入テトロン
  • フック口開き(mm):
    50
  • ランヤード寸法(mm)幅×長さ:
    17×1650
  • 材質4:
    フック:スチール、アルミ合金
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 規格:
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4510620807225
160-5573
1本

1個

10,481( 11,529円 )

1日目

グリーン
4510620807966
160-5574
1本

1個

12,563( 13,819円 )

1日目

ネイビー
4510620808574
160-5577
1本

1個

12,563( 13,819円 )

1日目

スカイブルー
4510620807201
160-5575
1本

1個

10,747( 11,822円 )

1日目

イエロー
4510620807973
160-5576
1本

1個

10,481( 11,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式です
・縫製部保護カバーは肉厚でソフトなポリプロピレン樹脂製です
・丈夫だけでなく、柔軟性が高いのでフックの収納や取り扱いがしやすくなりました
・外部フック取付環にセイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます
・ロック機構が墜落を最短で阻止します
・第一種ショックアブソーバ付きです
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
【材質】
・巻取器:樹脂製ケース
・胴ベルト:ナイロン
・ランヤード:アラミド芯入テトロン
・フック:スチール、アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
安全用
評価 4.0満足度:4.02021/11/30
使用歴3年以上。
取付けやすくて確実に装着できます。
信頼して使用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

高所作業安全対策
評価 4.0満足度:4.02021/03/26
取り付ける際にベルトもスムーズでベルト自体も頑丈なので安心して作業に取りかかれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました