(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBN-9B-M
フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具) TBハーネスM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,286円
税込単価
16,815円

【特長】・水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ネイビー/ブラック
  • 材質1:
    メインベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    胸バックル:スチール
  • 材質3:
    腿バックル:スチール
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胴ベルトバックル:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    プレート

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

型番

TBN-9B-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBN-9B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBN-9B-M

M
4510620809298
161-3733
1240
50×1200

1個

15,286( 16,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません
・専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします
・胴ベルト付
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに
【材質】
・メインベルト:ポリエステル
・胸バックル:スチール
・腿バックル:スチール

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)の型番TBN-9B-Mのページです。
型番TBN-9B-Mに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBN-9B-L
TBN-9B-LL
TBN-9B-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

15,988円

( 17,587円 )
1個 あり

1日目

L4510620809304161-3734124050×1300

16,676円

( 18,344円 )
1個 あり

1日目

LL4510620815848195-2004130050×1400

18,050円

( 19,855円 )
1個 あり

1日目

S4510620809281161-3732124050×1100

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました