(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

江戸鳶 胴ベルト付(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ETN-9A-M
江戸鳶 胴ベルト付(墜落制止用器具) エドトビM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,944円
税込単価
26,338円

【特長】・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です【用途】・建設・土木・造...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    1390
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胴ベルトバックル:
    アルミスライド
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

ETN-9A-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

ETN-9A-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETN-9A-M

M
4510620808628
160-5556
50×1200

1個

23,944( 26,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

江戸鳶 胴ベルト付(墜落制止用器具)の型番ETN-9A-Mのページです。
型番ETN-9A-Mに関する仕様情報を記載しております。

江戸鳶 胴ベルト付(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ETN-9A-L
ETN-9A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

24,744円

( 27,218円 )
1個 あり

1日目

L4510620808635160-555750×1300

26,450円

( 29,095円 )
1個 -

1日目

S4510620808611160-555550×1100

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました