(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンゲア キャニオン (墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAHN-10A-BL-L
パンゲア キャニオン (墜落制止用器具) パンゲアホライゾンブラックL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,409円
税込単価
25,750円

【特長】・40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    肩バックル:スチール
  • 材質3:
    腿バックル:アルミニウム
  • ベルト幅(mm):
    40
  • 材質4:
    D環:スチール
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

PAHN-10A-BL-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

PAHN-10A-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAHN-10A-BL-L

ブラック
L
4510620806990
160-5540
990.000

1個

23,409( 25,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました。
・V型腿ベルトはフィット感の高い、使いやすいワンタッチバックル付です。
・専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です。
・数字以上の軽さを感じることができます。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:スチール
・腿バックル:アルミニウム
・D環:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンゲア キャニオン (墜落制止用器具)の型番PAHN-10A-BL-Lのページです。
型番PAHN-10A-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

パンゲア キャニオン (墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PACN-10A-BL-M
PACN-10A-SI-L
PACN-10A-SI-M
PAHN-10A-BL-M
PAHN-10A-SI-L
PAHN-10A-SI-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

20,509円

( 22,560円 )
1個 あり

1日目

ブラックM4510620806945160-5535970.000

21,069円

( 23,176円 )
1個 あり

1日目

L4510620806976160-5533970.000

20,509円

( 22,560円 )
1個 あり

1日目

M4510620806969160-5532970.000

22,847円

( 25,132円 )
1個 あり

1日目

ブラックM4510620806983160-5539990.000

23,409円

( 25,750円 )
1個 あり

1日目

L4510620807010160-5538990.000

22,847円

( 25,132円 )
1個 あり

1日目

M4510620807003160-5537990.000

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました