(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

江戸鳶(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ETN-10A-L
江戸鳶(墜落制止用器具) エドトビL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,547円
税込単価
23,702円

【特長】・身体の動きに応じてベルトがスライドします。・腿部の束縛感が少なく、鳶...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    1180
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

ETN-10A-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

ETN-10A-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETN-10A-L

L
4510620807102
160-5554

1個

21,547( 23,702円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・身体の動きに応じてベルトがスライドします。
・腿部の束縛感が少なく、鳶職をはじめとする建設業にお勧めのモデルです。
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

江戸鳶(墜落制止用器具)の型番ETN-10A-Lのページです。
型番ETN-10A-Lに関する仕様情報を記載しております。

江戸鳶(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ETN-10A-M
ETN-10A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード

21,046円

( 23,151円 )
1個 あり

4日目

M4510620807096160-5553

21,046円

( 23,151円 )
1個 あり

4日目

S4510620807089160-5552

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました