(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EHNN-9B-M
イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具) イージーハーネスネオM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,640円
税込単価
18,304円

【特長】・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。【用途】・建設・土木・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胴ベルトバックル:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    プレート

型番

EHNN-9B-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

EHNN-9B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHNN-9B-M

ブラック/レッド
M
4510620808086
160-5549
1300
-
-
-
50×1200

1個

16,640( 18,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)の型番EHNN-9B-Mのページです。
型番EHNN-9B-Mに関する仕様情報を記載しております。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHNN-9B-L
KEHN-9B-L
KEHN-9B-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

17,316円

( 19,048円 )
1個 あり

1日目

ブラック/レッドL4510620808604160-55501300---50×1300

21,936円

( 24,130円 )
1個 あり

1日目

ブルーブルー/ガンメタルL4510620809366161-37411320メインベルト:ポリエステル胸バックル:スチール腿バックル:スチール50×1300

20,873円

( 22,960円 )
1個 あり

1日目

ブルーブルー/ガンメタルM4510620809359161-37391320メインベルト:ポリエステル胸バックル:スチール腿バックル:スチール50×1200

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました