(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJJ10
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック チェンスリング(アイタイプ) シングルフックHJJ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,726円
税込単価
13,999円

【特長】・キトーチェンスリング100用のシングルフックです【用途】・ラッチロッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

HJJ10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)s
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)m
寸法(mm)n
寸法(mm)p
寸法(mm)t
スリングフック寸法(mm)a
寸法(mm)b
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJJ10

3200
4937773762087
137-1756
30
1700.0
10
45
56
168.5
24.5
34.5
15

1個

12,726( 13,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のシングルフックです
【用途】
・ラッチロック付きつり荷側用フック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(アイタイプ)シングルフックの型番HJJ10のページです。
型番HJJ10に関する仕様情報を記載しております。

チェンスリング(アイタイプ)シングルフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HJJ13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(Kg)
JANコード トラスココード 寸法(mm)s 質量(g) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)m 寸法(mm)n 寸法(mm)p 寸法(mm)t スリングフック寸法(mm)a 寸法(mm)b

23,063円

( 25,369円 )
1個 -

1日目

52004937773762094208-5016403400.01351.56920534.540.020

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました