(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製長尺足場板 CLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLT2025
鋼製長尺足場板 CLT コウセイチョウシャクアシバイタ CLT 2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,875円
税込単価
5,363円

【特長】・メンテナンスフリーで長くお使いいただける足場台・リベット接合の採用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    スチール(高張力鋼板 Z22)
  • 厚さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    250

(i)ご注意

  • CLT4025、CLT3025については3点支持にてご使用ください。

型番

CLT2025 解除

Loading...

 
カタログを表示

CLT2025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
支持点数
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT2025

2000
2
205-3513
7200

1個

4,875( 5,363円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンスフリーで長くお使いいただける足場台
・リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します
・やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上
・本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました
【材質】
・スチール(高張力鋼板 Z22)

(i)ご注意

  • CLT4025、CLT3025については3点支持にてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製長尺足場板 CLTの型番CLT2025のページです。
型番CLT2025に関する仕様情報を記載しております。

鋼製長尺足場板 CLTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CLT3025
CLT4025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
支持点数 トラスココード 質量(g)

6,500円

( 7,150円 )
1個 あり

4日目

30003205-351110600

8,421円

( 9,263円 )
1個 あり

4日目

40003205-351213900

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました