(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮天板・伸縮脚付足場台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VSR2613FX
伸縮天板・伸縮脚付足場台 シンシュクテンバン・シンシュクアシツキアシバダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,726円 42,391円
税込単価
55,799円 46,630円

【特長】・天板の長さは30mmピッチで両サイドに調整できます。・各伸縮脚は6m...

詳細情報を確認する

  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

VSR2613FX 解除

Loading...

商品情報を表示

VSR2613FX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
脚部最大伸縮幅(mm)
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSR2613FX

-
100
-
4969182283198
147-3036
15900
240×1630~2650
400
-
-

1個

50,726円

42,391

( 46,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板の長さは30mmピッチで両サイドに調整できます。
・各伸縮脚は6mmピッチで調整可能です。
【用途】
・内外装工事や作業全般に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮天板・伸縮脚付足場台の型番VSR2613FXのページです。
型番VSR2613FXに関する仕様情報を記載しております。

伸縮天板・伸縮脚付足場台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VSR1409FX
VSR1709FX
VSR1713FX
VSR2609FX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 脚部最大伸縮幅(mm) 踏ざん間隔(mm) 踏ざん踏面幅(mm)

41,114円

( 45,225円 )
1個 あり

4日目

天板・脚部伸縮タイプ1200.60~0.854969182283150147-303411500240×1030~145026325143

43,655円

( 48,021円 )
1個 あり

4日目

天板・脚部伸縮タイプ1200.60~0.854969182283167147-303512100240×1180~175026325143

44,989円

( 49,488円 )
1個 あり

4日目

天板・脚部伸縮タイプ1200.86~1.254969182283174147-303213900240×1180~175040025143

51,117円

( 56,229円 )
1個 あり

4日目

天板・脚部伸縮タイプ1200.60~0.854969182283181147-303314100240×1630~265026325143

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました