(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMシート 0.3mm×335mm×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FMシート 0.3mm×335mm×25m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,076円
税込単価
16,584円

【特長】・設備配管などの識別表示書き込み専用のシートです。・平板の状態で書き込...

詳細情報を確認する

型番

59610001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59610001

1個

15,076( 16,584円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・設備配管などの識別表示書き込み専用のシートです。・平板の状態で書き込めますので作業が楽に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FMシート 0.3mm×335mm×25mの型番59610001のページです。
型番59610001に関する仕様情報を記載しております。

FMシート 0.3mm×335mm×25mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました