(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバータガスエンジン発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インバータガスエンジン発電機

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
132,923円 ~ 147,921円  特別価格 
税込価格
146,215円 ~ 162,713円  特別価格 

【特長】・燃料の腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易です・並列運転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスエンジン
  • 定格交流出力:
    0.9kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-8.3A
  • 仕様:
    交流直流両用
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 周波数(Hz):
    50/60(切替スイッチによる)
  • 全高(mm):
    390
  • 全長(mm):
    400
  • 全幅(mm):
    330
  • 騒音値(dB):
    60
  • コンセント形状:
    単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1

(i)ご注意

  • カセットボンベは別売です。
  • カセットボンベは、市販品(別売)をお求めください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
連続運転時間(h)
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用燃料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約1
4993005018216
206-0014
22000
カセットボンベ250g×2本

1個

132,923円

118,155

( 129,971円 )

1日目

約10
4993005018209
206-0015
20000
プロパンガス

1個

147,921円

131,486

( 144,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料の腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易です
・並列運転機能を装備し、消費電力の大きな電化製品の使用が可能です
・長期保存が可能で、始動もスムーズ
・クリーンな排出ガスでマフラーからタールも出ない
・手を汚さず取り扱いも簡単
【用途】
・災害時の非常用電源として
・キャンプやレジャーの電源として

(i)ご注意

  • カセットボンベは別売です。
  • カセットボンベは、市販品(別売)をお求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータガスエンジン発電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました