(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHF-302S1-100V
搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hz ソウフウキ

通常単価(税別)
445,313円
税込単価
489,844円

【特長】・設置が容易で、ダクト設置が困難な場所に最適です・指向性に優れた風を、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz):
    57/67
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz):
    61/65
  • 質量(g):
    51000
  • タイプ:
    サイレンサ付
  • ハネ径(mm):
    300
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1350
  • 外形寸法(mm)高さ:
    615
  • 外形寸法(mm)幅:
    600
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz):
    0.4

(i)ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

型番

AHF-302S1-100V 解除

Loading...

 
カタログを表示

AHF-302S1-100V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
トラスココード
消費電力(kW)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHF-302S1-100V

100
418-5886
0.35/0.54

1個

445,313( 489,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易で、ダクト設置が困難な場所に最適です
・指向性に優れた風を、的確な位置や場所に供給します
・水平から上下30度ずつ、正面から左右45度ずつ吹き出し角度変更が可能です
【用途】
・暑さ対策(熱気排出)、冷気搬送、ヒューム対策、結露対策などに
・防暑対策・エアコン補助換気に
・粉塵・ヒューム対策(プッシュプル換気)に
・ダクトレス換気に

(i)ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hzの型番AHF-302S1-100Vのページです。
型番AHF-302S1-100Vに関する仕様情報を記載しております。

搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHF-302S1-200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
トラスココード 消費電力(kW)(50/60Hz)

445,313円

( 489,844円 )
1個 -

1日目

三相200418-58850.33/0.50

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました