(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セスキの激落ちくん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S00546
セスキの激落ちくん セスキノゲキオチクン400ml

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【特長】・「水の激落ちくん」にセスキ炭酸ソーダを配合しています。・アルカリ電解...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

S00546 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
その他
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
容量(ml)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S00546

クリーナー
住居用
-
4903320045125
489.000
198-5374
アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
400
-

5個

380( 418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「水の激落ちくん」にセスキ炭酸ソーダを配合しています。
・アルカリ電解水とセスキの力で、汚れ落しだけでなく、除菌や消臭もできるマルチクリーナーです。
・水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した、無色無臭の万能クリーナーです。
・水拭きでは取れない汚れをアルカリイオンが包み込んで浮かせて落します。
・界面活性剤を使用していないので、二度拭き不要です。
・洗剤を使いたくない、ベビー用品やペット用品の汚れ落としと除菌に。
・冷蔵庫や電子レンジ内部の汚れ落としにも便利です。
・キッチンの油汚れから、リビングの手あかやヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除まで色々使える万能クリーナーです。
・すぐに使える液体スプレータイプ。
・気になる汚れをサッと落として、除菌・消臭効果もプラスします。
【用途】
・キッチン周りの油汚れ、調理家電、皮脂汚れ、窓ガラスの掃除に
・赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
【材質】
・アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セスキの激落ちくんの型番S00546のページです。
型番S00546に関する仕様情報を記載しております。

セスキの激落ちくんのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
清掃用
評価 3.0満足度:3.02021/05/13
事務机等の清掃に利用しています。
密閉された袋に入り納品されましたが、
液体が漏れたのか他の液体が混入したのか
本体とは異なる色の液体が外袋に入っていました。
漏れて酸化したのでしょうか。。
本体自体は問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械組立
評価 4.0満足度:4.02021/04/14
このような商品まで取り扱っているとは知らず
製品をの指紋などをとるのに購入しました。

しみにもならないので購入して良かったです。

他の用途にも使えるもので助かります

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
S00547
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 用途 その他 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 容量(ml) 材質2

253円

( 278円 )
5個 あり

1日目

クリーナー住居用詰替用4903320045132388.000198-5375アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ360-

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました