(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水の激落ちくん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S00545
水の激落ちくん ミズノゲキオチクンツメカエヨウ360ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

【特長】・水100%安心のクリーナーです・洗剤を使いたくない場所に、アルカリ電...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

S00545 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S00545

詰替用
4903320045118
360
198-5370
360

5個

190( 209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水100%安心のクリーナーです
・洗剤を使いたくない場所に、アルカリ電解水100%の無色無臭クリーナー、水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします
・ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります
・界面活性剤や添加物は一切使用していないので、2度拭きは不要です
・環境にやさしく排水も汚しません
【用途】
・冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電のお掃除に
【材質】
・アルカリ電解水100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水の激落ちくんの型番S00545のページです。
型番S00545に関する仕様情報を記載しております。

水の激落ちくんのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S00544
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他 JANコード 質量(g) トラスココード 容量(ml)

328円

( 361円 )
5個 あり

1日目

-4903320045101489.000198-5368400

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました