(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ 60HZ 0.4KW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラインポンプ 60HZ 0.4KW

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
148,055円 131,606円
税込単価
162,861円 144,767円

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    110/180/220
  • 全揚程(m):
    10.0/8.0/6.5
  • トラスココード:
    198-6228
  • 質量(g):
    29000
  • 材質1:
    ケーシング:FC200
  • 材質2:
    CAC406
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 口径(mm):
    40
  • 電源(V):
    三相200
  • 周波数(Hz):
    60
  • 出力(kW):
    0.4

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

LV3-60.4TE-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV3-60.4TE-60HZ

1個

148,055円

131,606

( 144,767円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。
【材質】
・ケーシング:FC200
・CAC406
・主軸:SUS304
【セット内容】
・相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプ 60HZ 0.4KWの型番LV3-60.4TE-60HZのページです。
型番LV3-60.4TE-60HZに関する仕様情報を記載しております。

ラインポンプ 60HZ 0.4KWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました