(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:COH-3E-50HZ
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付 セルプラポンプステンレスセイグランドパッキンシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
652,034円 570,138円
税込単価
717,237円 627,152円

【特長】・接液部はSCS13・SUS304ですので、耐蝕性に優れています。・自...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ケーシング:SCS13
  • 材質2:
    羽根車:SCS13
  • 材質3:
    主軸:SUS304+S45C
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みます。
  • 食品、化学関連でのご使用の場合は液質をご確認下さい。

型番

COH-3E-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

COH-3E-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
全長(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
全高(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COH-3E-50HZ

140
12
198-6247
98000.0
40
300
50
0.75
454
809

1個

652,034円

570,138

( 627,152円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はSCS13・SUS304ですので、耐蝕性に優れています。
・自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
・真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。
・吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。
・4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
・軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。
【用途】
・公害防止プラント用。
【材質】
・ケーシング:SCS13
・羽根車:SCS13
・主軸:SUS304+S45C
【セット内容】
・共通ベース(1個)
・カップリング(1組)
・カップリングガード(1個)

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みます。
  • 食品、化学関連でのご使用の場合は液質をご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付の型番COH-3E-50HZのページです。
型番COH-3E-50HZに関する仕様情報を記載しております。

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
COH-3E-60HZ
COH-4E-50HZ
COH-4E-60HZ
COH-5E-50HZ
COH-5E-60HZ
COH-6E-50HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 全長(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 全高(mm) 全幅(mm)

653,424円

( 718,766円 )
1個 あり

8日目

16018198-6263107000.040300601.5447852

789,419円

( 868,361円 )
1個 あり

8日目

22015.5198-6276117000.050300501.5463882

802,316円

( 882,548円 )
1個 あり

8日目

30019198-6281128000.050300602.2463930

1,116,592円

( 1,228,251円 )
1個 あり

8日目

45014198-6253165000.065340502.25031051

1,166,209円

( 1,282,830円 )
1個 あり

8日目

40023198-6259191000.065340603.75081066

1,210,624円

( 1,331,686円 )
1個 あり

8日目

65015.5198-6286192000.080340503.75081067

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました