(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
275,184円 ~ 292,265円  特別価格 
税込価格
302,702円 ~ 321,492円  特別価格 

【特長】・作業台として使用しやすいロングテーブルです。・自在車輪には安全ブレー...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    500
  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • テーブル高さ(mm):
    380~1360
  • 車輪径D(mm):
    150(ゴム)
  • 足踏み回数(回):
    125
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-S500L-18

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし 外形図1

HLFA-S500L-20

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
テーブル寸法 長さ(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
4989999933338
115-7874
-

1個

275,184円

244,611

( 269,072円 )

18日目

2000
4989999933345
115-7875
-

1個

292,265円

259,794

( 285,773円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台として使用しやすいロングテーブルです。
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
【用途】
・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
・無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました