(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLFA-E500LJ
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付 ハンドリフター 500kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253,711円
税込単価
279,082円

【特長】・手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。・...

詳細情報を確認する

  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • ジャバラ有無:
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

HLFA-E500LJ 解除

Loading...

外形図

HLFA-E1000J

ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付 使用例2
商品情報を表示

HLFA-E500LJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLFA-E500LJ

500
1350
4989999918533
115-8223
335~1195
150(ゴム)
早34/遅90

1個

253,711( 279,082円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
・油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
【用途】
・高所への荷物の運搬・昇降など。
【材質】
・ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付の型番HLFA-E500LJのページです。
型番HLFA-E500LJに関する仕様情報を記載しております。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLFA-E1000J
HLFA-E1000MJ
HLFA-E350WJ
HLFA-E500J
HLFA-E500MWJ
HLFA-E750J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) テーブル寸法 長さ(mm) JANコード トラスココード テーブル高さ(mm) 車輪径D(mm) 足踏み回数(回)

305,804円

( 336,384円 )
1個 あり

18日目

100013504989999918335115-8219420~1240200(ウレタン)早65/遅172

262,259円

( 288,485円 )
1個 あり

18日目

100010504989999918397115-8220410~1000200(ウレタン)早46/遅122

275,483円

( 303,031円 )
1個 あり

9日目

35010504989999918441115-8221405~1625150(ゴム)早34/遅90

181,668円

( 199,835円 )
1個 あり

19日目

50010504989999918489115-8222325~925150(ゴム)早24/遅63

307,539円

( 338,293円 )
1個 あり

18日目

50010504989999918595115-8224475~1725200(ウレタン)早65/遅172

230,203円

( 253,223円 )
1個 あり

18日目

75010504989999918625115-8225325~925150(ウレタン)早34/遅90

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました