(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213,723円 ~ 284,260円  特別価格 
税込価格
235,095円 ~ 312,686円  特別価格 

【特長】・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付...

詳細情報を確認する

  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-E1000LLS

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ)外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
早送り装置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1200
4989999918342
115-7961
410~1250
200(ウレタン)
早65/遅172

1個

284,260( 312,686円 )

14日目

500
900
4989999918540
115-7962
330~930
150(ゴム)
早24/遅63

1個

217,958円

193,742

( 213,116円 )

18日目

500
900
4989999933369
115-7963
330~930
150(ゴム)
58

1個

213,723円

189,978

( 208,976円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
【用途】
・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
・無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました