(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
106,200円 ~ 164,416円
税込価格
116,820円 ~ 180,858円

【特長】・テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • HLFJ-4072-485STジャバラ後付け可能です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-S150M1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 外形図1

HLFA-S250M1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 使用例1 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 使用例2 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし 使用例3
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
400
720
4989999918700
115-7895
305~790
100(ゴム)
22

1個

106,200( 116,820円 )

9日目

230
500
800
4989999918793
115-7896
330~870
100(ゴム)
36

1個

114,590( 126,049円 )

9日目

450
600
900
4989999933390
115-7897
400~1000
150(ゴム)
58

1個

164,416( 180,858円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
・ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
【用途】
・金型などの運搬・昇降など。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • HLFJ-4072-485STジャバラ後付け可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました