(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,575円
税込単価
164,533円

【特長】・ターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)・ローラ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • ジャバラ有無:
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

HLFA-S250TM1 解除

Loading...

外形図

HLFA-S250TM1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ) 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ) 使用例1 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ) 使用例2 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ) 使用例3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLFA-S250TM1

200
500
800
4989999918816
115-7946
-
390~930
100(ゴム)
36

1個

149,575( 164,533円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
・ローラーコンベア付です。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
【用途】
・金型などの運搬・昇降など。

(i)ご注意

  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ)の型番HLFA-S250TM1のページです。
型番HLFA-S250TM1に関する仕様情報を記載しております。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました