(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
173,301円 ~ 302,536円  特別価格 
税込価格
190,631円 ~ 332,790円  特別価格 

【特長】・テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載...

詳細情報を確認する

  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-E1000M1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 外形図1

HLFA-E1000MM1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 外形図2

HLFA-E500M1

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 外形図3

使用方法・使用事例

使用方法

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 使用例1 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 使用例2 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付 使用例3
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
昇降方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
1200
4989999918380
115-7932
500~1340
200(ウレタン)
早65/遅172
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)

1個

302,536円

263,629

( 289,992円 )

9日目

900
900
4989999918403
115-7933
500~1100
200(ウレタン)
早46/遅122
-

1個

269,058( 295,964円 )

9日目

450
900
4989999918571
115-7934
400~1000
150(ゴム)
早24/遅63
-

1個

173,301円

150,199

( 165,219円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です
・ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です
【用途】
・金型などの運搬・昇降など

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました