(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,589円 ~ 5,382円  特別価格 
税込価格
5,048円 ~ 5,920円  特別価格 

【特長】・カーブ形状が体になじみやすく、湾曲した胴当てにもジャストフィット・革...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364261731
168-1570
50×1450
245

5個

5,382円

5,248

( 5,773円 )

4日目

4975364261724
168-0035
50×1250
225

5個

4,605( 5,066円 )

4日目

4975364261717
168-0018
50×1100
210

5個

4,589( 5,048円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブ形状が体になじみやすく、湾曲した胴当てにもジャストフィット
・革手袋でも操作が簡単なアルミワンフィンガーバックル<黒色>
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト
【用途】
・カーブ型安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました