(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト アルミワンタッチバックル ドット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BWM125-DBU
胴ベルト アルミワンタッチバックル ドット ドウベルト ワンタッチ M ドットアオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

【特長】・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです・腰の強い特厚50m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
    その他
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

BWM125-DBU 解除

Loading...

 
カタログを表示

BWM125-DBU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWM125-DBU

4975364261939
168-0082
ドット青
50×1250
375

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです
・ベルトが緩まないローレット加工
【用途】
・安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト アルミワンタッチバックル ドットの型番BWM125-DBUのページです。
型番BWM125-DBUに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト アルミワンタッチバックル ドットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BWL145-DRE
BWL145-DWH
BWM125-DRE
BWM125-DWH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ 質量(g)

6,492円

( 7,141円 )
1個 あり

1日目

4975364261922168-0028ドット赤50×1450395

6,492円

( 7,141円 )
1個 あり

2日目

4975364261892168-0066ドット白50×1450395

8,250円

( 9,075円 )
1個 あり

1日目

4975364261915168-1576ドット赤50×1250375

6,269円

( 6,896円 )
1個 あり

1日目

4975364261885168-0065ドット白50×1250375

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました