(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高さ制限バー 赤・白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高さ制限バー 赤・白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,608円
税込単価
6,169円

【特長】・高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。【用途】・屋内駐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 記載寸法はバー本体の寸法です。

型番

866-27B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-27B

5個

5,608( 6,169円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
【用途】
・屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
【材質】
・バー本体:ABS樹脂
【セット内容】
・バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2

(i)ご注意

  • 記載寸法はバー本体の寸法です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高さ制限バー 赤・白の型番866-27Bのページです。
型番866-27Bに関する仕様情報を記載しております。

高さ制限バー 赤・白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました