(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーン用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーン用カバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円
税込価格
1,100円

【特長】・コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。・RoHS2.0準...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
183-8724
安全通路
4571181533923

1個

1,000( 1,100円 )

4日目

183-7062
歩行者通路
4571181533947

5個

1,000( 1,100円 )

1日目

183-8649
(車椅子マーク) 専用
4571181533909

5個

1,000( 1,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
・RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
【材質】
・軟質ビニール

(i)ご注意

  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーン用カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました