(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲルチョーク

ゲルチョーク【5個入り】

通常価格(税別)
3,418円
税込価格
3,760円

【用途】・トレビヨン専用チョークとして。【材質】・固形ゲル

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    固形ゲル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181540839
183-5555

1パック

5個入り

3,418( 3,760円 )

2日目

4571181540846
184-0303

1パック

5個入り

3,418( 3,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・トレビヨン専用チョークとして。
【材質】
・固形ゲル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました