(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,482円
税込単価
2,730円

【特長】・蓄光板使用の為、停電時に光を発します。・避難器具の保管場所が一目で分...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 取付の際は、863-353 発泡両面テープ(別売)等をご利用ください。

型番

831-21A 解除

Loading...

製品仕様

型番表示内容取付仕様
831-21A避難器具貼付タイプ(両面テープ別売)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-21A

避難器具
4571181547166
184-1797

4個

2,482( 2,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光板使用の為、停電時に光を発します。
・避難器具の保管場所が一目で分かります。
【用途】
・避難器具の保管箱や設置場所に取り付ける標識として。
【材質】
・硬質蓄光板

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 取付の際は、863-353 発泡両面テープ(別売)等をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識の型番831-21Aのページです。
型番831-21Aに関する仕様情報を記載しております。

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました