(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あごヒモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

あごヒモ【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,066円
税込単価
1,173円

【特長】・ヘルメット用の別売アゴヒモです。【用途】・ヘルメットへの取付に。【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール
  • 奥行(mm):
    260
  • 長さ(mm):
    160-320
  • 幅(mm):
    16
  • JANコード:
    4571181540631
  • トラスココード:
    183-7083

型番

377-613 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

377-613

1パック

5個入り

1,066( 1,173円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用の別売アゴヒモです。
【用途】
・ヘルメットへの取付に。
【材質】
・ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

あごヒモの型番377-613のページです。
型番377-613に関する仕様情報を記載しております。

あごヒモのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ヘルメットのあご紐交換
評価 4.0満足度:4.02022/02/11
ヘルメットのあご紐のジョイント部が割れたので交換用として購入しました。
問題なく交換でき安心です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました