(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サントラスリット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:374-713
サントラスリット【5個入り】 サントラスリットハンシャ/キクロ1m5ホン1クミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,442円
税込単価
10,386円

【特長】・単管パイプに設置する注意喚起用のカバーです。【用途】・仮設足場関連箇...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 厚さ(mm):
    0.4

型番

374-713 解除

Loading...

商品情報を表示

374-713 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-713

1000
4571181540518
183-8659
黄黒
270.000
反射タイプ

1パック

5個入り

9,442( 10,386円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプに設置する注意喚起用のカバーです。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サントラスリットの型番374-713のページです。
型番374-713に関する仕様情報を記載しております。

サントラスリットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
374-711
374-712
374-714
374-715
374-716
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 商品タイプ詳細

5,089円

( 5,598円 )

5個入り

1パック あり

4日目

10004571181540495184-1827黄黒250.000-

2,880円

( 3,168円 )

5個入り

1パック あり

5日目

5004571181540501183-8656黄黒130.000-

4,352円

( 4,787円 )

5個入り

1パック あり

5日目

5004571181540525183-8630黄黒140.000反射タイプ

5,089円

( 5,598円 )

5個入り

1パック あり

5日目

10004571181540532184-1836紅白250.000-

2,880円

( 3,168円 )

5個入り

1パック あり

5日目

5004571181540549184-0208紅白130.000-

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました